Modificarea limbii :

Cabluri de torsiune pentru utilizarea în aplicații tridimensionale cu o proporție mare de torsiune
Secvențele de mișcare din ce în ce mai complexe din aplicațiile industriale necesită cabluri rezistente la torsiune și/sau mobile tridimensional, cu o durată de viață similară cu cea a cablurilor clasice Chainflex®. Un braț de robot în mișcare, de exemplu, generează forțe mari de îndoire, centrifugare și torsiune într-un cablu de robot. Cablurile robot chainflex® de la igus® GmbH sunt special concepute și testate pentru aceste solicitări speciale.
Este disponibilă o gamă largă de cabluri chainflex® CFROBOT rezistente la torsiune, cum ar fi cabluri ecranate cu un singur conductor, cabluri pentru motoare, cabluri servo, cabluri pentru sisteme de măsurare, cabluri pentru autobuze, precum și cabluri hibride și de control. Spre deosebire de ecranele convenționale din cupru împletit, CFROBOT utilizează în general un înveliș de ecran din cupru staniu rezistent la torsiune.

În plus față de sarcinile ridicate de încovoiere alternantă, miezul, structurile toronate, ecranele și materialele de înveliș trebuie, de asemenea, să compenseze modificările diametrului cablului cauzate de mișcările de torsiune. În acest scop sunt utilizate elemente de umplere care pot absorbi forțe precum torsiunea. În acest scop sunt utilizate elemente din PTFE și fire din raion.
Această solicitare mecanică "" diferă foarte mult între un cablu dintr-un sistem e-chain liniar® și un cablu care este expus la forțe de îndoire, torsiune și centrifugare. De obicei, acest lucru nu poate fi determinat în avans. Standardul de testare a torsiunii igus® " " a fost dezvoltat în acest scop. Acest standard permite o evaluare reproductibilă bazată pe rezultate de testare semnificative. Toate cablurile CFROBOT sunt testate la torsiune de cel puțin 5 milioane de ori cu o distanță de punct fix de un metru.

O durată de viață îndelungată a componentelor și timpi de oprire scurți sunt priorități de top în companiile de producție. Cu un robot dress pack triflex® R readychain®, ambele sunt combinate și utilizate în mod optim. Dezvoltăm un sistem dress pack personalizat pentru dumneavoastră, format din kiturile de construcție "" triflex® R, chainflex® și conectori igus®:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h