Raport utilizator24 milioane de curse garantate: lanțuri electronice pentru alimentatoarele din instalația de presare

Sistemele de alimentare de la Strothmann funcționează cu lanțul energetic readychain® în regim de funcționare 24/7.

Profil

  • Ce a fost necesar: lanț de energie din programul E4, disponibil și ca lumină îngustă E4, furnizat ca un readychain asamblat®; sursă de energie rotativă cu modul de rotație cu rază decurburăinversă; cablu chainflex®
  • Cerințe: Sarcini ridicate cu peste 8 milioane de curse pe an, funcționare 24/7 și viteze de 4 m/s (axa x) și 3,5 m/s (axa y)
  • Industrie: Industria auto, presare fabrică
  • Succes pentru client: Lanțurile și cablurile își dovedesc valoarea cu peste 23 000 de curse pe zi, rază de curbură strânsă și viteze mari. viteze. Furnizat sub formă de lanț gata asamblat®, clientul primește sistemul, inclusiv cablul și conectorii, la lungimea corectă, sertizate și înșurubate împreună.
Alimentator Strothmann într-o linie de presă, cu cadru portal mare și lanțuri portcablu.

Problema

Soluția

Alimentator Strothmann într-o linie de presare pentru alimentarea automată a pieselor.
Sistem de alimentare Strothmann pe o linie de presare, în funcțiune.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță