Sisteme de alimentare cu energie pentru instalația de presare

Povești de succes

Sistem E-Chain pe o linie de producție auto, cu un cărucior galben pe șină.

Energia este ghidată în siguranță în sistemul de alimentare de mare viteză a tablelor metalice

Mașină de valțuit pentru industria auto, cu două suporturi galbene și role metalice pe o bază albastră.

Rulment precis și fără întreținere în mașina de laminat pentru apărători de noroi

Presă auto cu celule robotizate și sisteme de transport într-o hală de producție.
  • Planificăm optimizarea sistemului dumneavoastră pentru a garanta o durată de viață maximă și pentru a crește disponibilitatea sistemului
  • Retehnologizarea mașinilor dvs. existente
  • Echiparea ulterioară a produselor igus® cu sisteme de monitorizare a stării sau de întreținere predictivă
  • Lanțurile noastre energetice sunt, de asemenea, disponibile ca sisteme gata făcute, de exemplu, alimentator cu bară transversală, 7.-axis
  • După instalare: inspecția și întreținerea regulată a lanțului energetic și a sistemelor de monitorizare a stării
  • La sfârșitul ciclului de viață, luăm lanțul energetic înapoi și îl reciclăm

Produse adecvate

Modul E6 pentru lanț portcablu, într-o configurație în lanț.

Sistem e-chain® E6

  • Pentru viteze mari și accelerații mari
  • Stabilitate ridicată fără susținere și vibrații reduse
  • Funcționare extrem de silențioasă: 46 dB(A) în funcție de viteză
Cablu CF113.D cu ecran împletit și conductori expuși.

cablu pentru sistemul de măsurare CF113.D

  • Pentru sarcini foarte mari
  • rază de îndoire de până la 7,5 x d
  • Retardant la flăcări și rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei și lichid de răcire
  • Înveliș exterior din PUR, fără PVC
Cablu CF27.D cu ecran împletit și conductor interior expus.

Cablu servo CF27.D

  • Pentru sarcini foarte mari
  • Ecranare specială a perechilor pentru o cablare cu 30 % mai rapidă
  • rază de îndoire de până la 7,5 x d
  • Înveliș din PUR, fără PVC
Lanț portcablu Triflex R cu cabluri ghidate la conexiunea mașinii.

Pachete de furtunuri preasamblate

Lanț portcablu E4Q cu mai multe cabluri în culori diferite.

Sistem e-chain® E4Q

  • Poate fi deschis și închis fără unelte
  • Amortizare opțională a zgomotului pentru o funcționare mai silențioasă
  • Economiile de materiale conduc la o greutate mai mică
Două lanțuri portcablu cu simboluri de avertizare indică o posibilă coliziune a senzorului pe lanțul energetic.

Monitorizarea stării pentru e-chain®

  • Senzorul EC.P pentru monitorizarea forței de tracțiune/împingere
  • Senzor EC.B pentru detectarea ruperii în stadiul inițial

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță