Cabluri servo

Dacă sunt necesare cabluri de conexiune flexibile pentru servomotoare în portcablul, cablurile servo chainflex® sunt soluția ideală. Acestea au fost dezvoltate și testate special în laboratorul nostru de testare de 3.800 m² pentru utilizarea continuă în portcablu. Datorită diferitelor structuri, cu una sau două perechi, acestea îndeplinesc cerințele unei game largi de motoare. Pe de o parte, ecranarea generală a cablului și ecranarea separată a perechilor pentru frâne și senzori de temperatură, de ex., asigură un nivel ridicat de protecție la compatibilitate electromagnetică. În magazinul nostru online veți găsi nu numai cabluri de conexiune pentru servomotoare cu o manta exterioară PUR, ci și cu PVC extrem de rezistentă la abraziune și mai ieftină. De asemenea, puteți cumpăra online cabluri servo cu o manta exterioară TPE de înaltă calitate pentru cele mai exigente cerințe și cele mai mici raze de îndoire de până la 6,8 x d.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță