Cabluri bus

Pentru toate sistemele de magistrală convenționale, cum ar fi Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, Device Net sau Ethercat, veți găsi aici o selecție largă de cabluri bus de înaltă calitate șiflexibile pentru portcablu. Toate cablurile noastre bus respectă cele mai înalte standarde, sunt durabile și oferă transmisie de date fiabilă. Cumpărați cablul de aici, deoarece toate cablurile noastre de magistrală sunt disponibile din stoc și sunt dotate cu diverse materiale pentru mantaua exterioară PVC, iguPUR, PUR sau TPE. De asemenea, puteți alege între cabluri care au un factor de îndoire de până la 7,5 xd, astfel încât să le puteți utiliza în portcablu fără probleme. Am testat și verificat întreaga gamă de cabluri de magistrală chainflex® în laboratorul nostru de 3.800 m2 și oferim o garanție de până la 4 ani. Găsiți cablul bus potrivit pentru fiecare tip de magistrală și cumpărați-l direct online.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță