Ax liniar igus pentru automatizarea bucătăriei, cu un gripper în funcțiune.

Rapid și ușor: automatizarea bucătăriei cu materiale plastice de mișcare

  • Fără oprirea utilajului: componentele pot fi calculate online
  • Igienic & insensibil la murdărie, conform FDA dacă este necesar
  • Economie de spațiu și greutate

Construiți sau cumpărați

  • Diametru al camerei de lucru de 660 mm cu înălțime a camerei de lucru de 180 mm
  • Rata de preluare de max. 30/min.
  • Auto-lubrifiante și fără întreținere drylin® Axe cu curea dințată ZLW
  • Gata pentru conectarea cu motor pas cu pas și controler de motor D1 dryve
Un barista folosește un espressor la tejghea, cu clienți în cafenea.

Robot barista cu componente fără întreținere pentru utilizare 24 de ore din 24

Soluții de automatizare igus într-un restaurant cu brațe robotice și tehnologie de transport.

Automatizarea gastro a devenit ușoară cu sistemul modular igus®

Plastic de mișcare selectat pentru bucătăria complet automatizată

Robot delta într-un cadru din aluminiu pentru aplicații de manipulare sau pick-and-place.

Robot delta drylin

  • Diametrul camerei de lucru de 660 mm
  • Rata de preluare de max. 30/min.
  • Componente autolubrifiante și fără întreținere

drylin ZLW A 7-a axă pentru robot

  • Utilizarea flexibilă a robotului în locul unei cinematici rigide
  • Kit adaptor, inclusiv pregătirea sistemelor e-chain adecvate
  • Integrare în controlul robotului igus ®
Trei acționări igus LCA-Barista-RLAmultithree în fața unei axe liniare.

sistem modular de cutii de viteze drygear

  • Temperatura de aplicare: +5°C până la +50°C
  • Potrivit pentru stropire cu apă
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
Lagăr alunecător din plastic iglidur.

Rulmenți iglidur A160

  • Conform cu reglementările FDA și UE pentru produse chimice și alimentare
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Rezistență ridicată la medii
Carcasă de lagăr igus igubal KCRM pentru aplicații alimentare.

Capătul tijei cu filet interior

  • Capăt de tijă detectabil pentru industria alimentară: fabricat din materiale conforme cu FDA și UE 10/2011
  • Nici o șansă pentru murdărie datorită noului design
Lanț portcablu igus cu element de deschidere portocaliu și zale negre.

Portcablu E2.1

  • Umplere rapidă și ușoară
  • Frână integrată pentru o funcționare lină și silențioasă
  • Spațiu de instalare redus datorită razei mici de curbură de la 28 mm
  • rulmenți hibrizi drylin® W și e-chain® din seria E14 pentru reglarea pe înălțime a modulului
  • de lucru Rulmenți sferici dubli autoreglabili igubal ® pentru apropierea unităților de perete
  • drylin® -E Motor de curent continuu pentru sistemul de sertare

Acolo unde materialele plastice de mișcare sunt deja utilizate cu succes

Sistem automatizat cu bandă transportoare și ouă într-o tavă din oțel inoxidabil.
Display de barista cu mai multe sticle de băuturi și robinete la tejghea.
Aparat de cocktailuri cu mai multe sticle într-o carcasă iluminată.
Sistem de băuturi Barobot cu șase sticle colorate și capete de dozare pe un cadru negru.
Aparat de cafea cu suport de filtru și carafă de sticlă pe bază roșie.
Secțiune printr-o râșniță de cafea barista, cu mecanismul de măcinare și manivela vizibile.
Tablou de comandă automat cu post de calculator în laborator.

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță