Modificarea limbii :
Țineți-le în mâini înainte de a le cumpăra și cunoașteți-le! Comandați cutia de mostre cu produsele noastre de top pentru biciclete. Acesta conține rulmenți netezi din diferite materiale iglidur, un angrenaj, un capăt de tijă igubal și o șină liniară drylin N.


Inelele de ghidare realizate din material iglidur J sunt deosebit de potrivite pentru mișcările liniare și sunt ideale pentru utilizarea în aplicațiile telescopice și telescopice. Tijă de șa Vario. În comparație cu alternativele metalice acoperite cu PTFE, acestea nu sunt doar mai ușoare și 100% fără coroziune, ci și insensibile la încărcările pe muchii.
În cazul rulmenților din compozite metalice, acestea duc la abraziunea rapidă a stratului de alunecare, determinând creșterea rapidă a coeficientului de frecare și a uzurii. În rulmenții iglidur, lubrifianții solizi și materialele de ranforsare sunt distribuite pe întreaga secțiune transversală; coeficientul de frecare și ratele de uzură rămân constante pe parcursul întregului ciclu de viață.

inele de ghidare iglidur J

Bucșele iglidur s-au dovedit a fi o alternativă la rulmenții metalici la diferite puncte de sprijin de pe cadrul spate. Acestea nu numai că sunt de multe ori mai ușoare, dar necesită și mai puțin spațiu de instalare. În plus, funcționarea lor uscată este, de asemenea, un avantaj imens aici, deoarece dacă cadrul este acoperit cu praf sau noroi după plimbare, acesta poate fi spălat fără ezitare. Chiar și curățarea cu un aparat de curățare de înaltă presiune nu dăunează rulmenților. Vă puteți scuti de grija coroziunii cauzate de pătrunderea apei și de relubrifierea regulată. Bucșele din material iglidur J3 sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea pe cadrul din spate, alternativ și rulmenții noștri cu pereți groși iglidur M210.

Rulment de alunecare iglidur J3

Rulment cu pereți groși iglidur M210

Mai puțină greutate și mai multă rigiditate în cadrul din spate
Din 2013, producătorul californian de biciclete de munte ibis utilizează rulmenți drepți de la igus în completurile sale. La fel ca la toate legăturile articulate, ibis a montat inițial rulmenți cu bile cu canelură adâncă sigilați pe balansierul inferior al cadrului din spate, ceea ce a dus la senzația de șubrezire a cadrului din spate după un timp. Trecerea la rulmenții iglidur a adus mai multe avantaje: o reducere a greutății cu 80 g în comparație cu modelele anterioare, o rigiditate mai mare, fără întreținere datorită funcționării uscate și - cel mai important aspect pentru ibis - o durabilitate semnificativ îmbunătățită.

În comparație cu alte aplicații, un capac de baterie nu necesită rulmenți de înaltă precizie sau de înaltă rezistență. Cu toate acestea, contactul cu umezeala și murdăria, precum și șocurile de zi cu zi aduc, de asemenea, provocări. Deoarece sunt insensibili la coroziune și murdărie, rulmenții noștri din plastic excelează și aici. Avem o gamă de rulmenți cu costuri reduse care îndeplinesc cerințele de calitate pentru această aplicație, cum ar fi rulmenții cu flanșă din iglidur GLW. Problemele cu rugina, scârțâitul sau zăngănitul sunt evitate pe durata lungă de viață a rulmenților.

Rulment de alunecare iglidur GLW

Importanța unei frâne complet funcționale este probabil incontestabilă. Dar confortul și greutatea redusă sunt, de asemenea, criterii importante. Toate trei pot fi îmbunătățite prin rulmenți iglidur. Fie ca produs de catalog sau ca piesă specială individuală - iglidur P este ideal pentru utilizarea în mânerele de frână. Aparatul multifuncțional pentru exterior este insensibil la umiditate, murdărie, șocuri și impacturi și este, de asemenea, rentabil. Ca în cazul tuturor rulmenților iglidur, aici nu este necesară lubrifierea pentru a proteja rulmentul de coroziune și uzură. De asemenea, scârțâitul și scârțâitul enervant, care apar în cazul rulmenților metalici din maneta de frână, în special în condiții umede, pot fi evitate cu bucșele noastre.

Rulmenți iglidur P

Piston codificator personalizat în Trickstuff Piccola
Cu doar 158 de grame, Piccola de la Trickstuff este cea mai ușoară frână hidraulică pe disc din lume. Compania stabilește standarde ridicate pentru componente. Pentru a obține o dozare perfectă, un piston codificator scurt funcționează în centrul mecanismului pârghiei, care este fabricat ca o piesă specială din material iglidur J strunjit cu precizie CNC. Materialul este caracterizat de o bună stabilitate la presiune, uzură foarte redusă și greutate foarte mică. De asemenea, are un coeficient de frecare foarte scăzut în carcasă, care, la rândul său, este important pentru distribuirea fără alunecare.

Indiferent dacă cursa arcului este lungă sau scurtă, fermă sau confortabil de moale - setarea furcii suspensiei depinde de stilul personal de pilotaj, de condițiile de pe traseu și, de asemenea, de o chestiune de gust. În orice caz, o furcă ar trebui să aibă un răspuns bun, cu un cuplu de rupere redus. Pentru a minimiza efectul de alunecare, igus a dezvoltat materialul iglidur E. De asemenea, este extrem de rezistent la uzură, amortizează vibrațiile și funcționează deosebit de bine pe arborii din aluminiu în mișcările liniare. Rulmenții netezi din iglidur E sunt ideali pentru ghidarea tuburilor de susținere în tuburile de imersie. Alternativ, se pot utiliza și inele de ghidare din material J3. Comparativ cu rulmenții din metal compozit utilizați în mod obișnuit, rulmenții iglidur sunt mai ușori și durează mai mult.

Lagăre de alunecare iglidur E

Inel de ghidare iglidur J3

Mai puțină greutate cu rulmenți drepți speciali în furca cu suspensie
Acest proiect ne-a stimulat să dezvoltăm în continuare rulmenți care sunt perfect potriviți pentru furcile cu suspensie. Pentru modelul lor XC "Magura Durin Race" dezvoltatorii au căutat o modalitate de a reduce greutatea furcii fără a sacrifica performanța. Pentru aceasta, ghidarea tuburilor de imersie s-a pretat la bucșe iglidur fabricate special cu caneluri în loc de rulmenți metalici. Performanța furcii a fost convingătoare, rulmenții au fost utilizați pe bicicleta olimpică pe care Sabine Spitz a câștigat aurul la Beijing în 2008.

De ani de zile, rulmenții igus s-au dovedit a fi buni în ochelarii șocurilor. Cu iglidur J3B, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la uzura rapidă a rulmenților dacă vă deplasați bicicleta în mod corespunzător și faceți amortizoarele să funcționeze într-un mod adecvat. Comparativ cu alternativele metalice acoperite cu PTFE, bucșele iglidur rezistă la o presiune de multe ori mai mare și au o durată de viață semnificativ mai lungă. Murdăria care zboară are mai puține șanse să se lipească de ochelarii păstrați la uscat, iar umezeala din timpul condusului sau curățării nu îi deranjează, deoarece nu ruginesc. Un alt avantaj este acela că presarea și scoaterea rulmenților iglidur este mult mai ușoară, aici nefiind necesare kituri speciale ca în cazul rulmenților metalici compuși.

Rulmenți iglidur J3B

Atunci când sunteți în mișcare liberă, totul trebuie să meargă bine și ușor. Iar pentru rulmenții utilizați în acestea, aceasta înseamnă cele mai bune proprietăți de alunecare posibile în mișcare permanentă și la viteze mari. Și aici, igus oferă o selecție de materiale care sunt special concepute pentru viteze mari. În funcție de tipul de construcție, iglidur J3, iglidur W300 și iglidur Z sunt potrivite aici, de exemplu, care pot rezista și la temperaturi ridicate pe termen lung. Comparativ cu rulmenții cu bile utilizați în mod obișnuit, aceștia sunt mai ușori, necesită mai puțin spațiu de instalare și rămân lipsiți de murdăria aderentă datorită funcționării lor uscate. Problema pierderii netezimii rotirii libere din cauza garniturilor poate fi evitată cu rulmenții noștri din plastic.

Rulmenți drepți iglidur J3 și W300
▸ Mai multe despre iglidur J3 și iglidur W300 în magazin

Bucșă iglidur Z

Un deraior spate bun, reglat corect, deplasează lanțul lin și precis la următoarea roată dințată atunci când se schimbă în sus și în jos. Una dintre cele mai frecvente probleme este contaminarea numeroaselor puncte de sprijin și pierderea lubrifierii la curățarea deraiorului spate. Rulmenții iglidur din seria G reduc această problemă. Datorită funcționării lor uscate, acestea atrag mai puțină murdărie. Curățarea bicicletei și a deraiorului spate nu este o problemă, niciun lubrifiant nu este spălat, deci nu există niciun risc de coroziune și întreținerea obișnuită cu relubrifierea. Cu rulmenții noștri din plastic, greutatea poate fi, de asemenea, redusă în comparație cu rulmenții metalici.

Lagăre de alunecare iglidur G

Fără întreținere a rulmenților în deraiorul spate SRAM
În rola de ghidare a deraiorului spate SRAM, rulmenții din plastic iglidur G funcționează fiabil în toate punctele de pivot. Contactul cu apa, noroiul, nisipul și uleiul, curățarea cu jet de abur și tensiunile cauzate de sărituri, de exemplu, nu afectează rulmenții; aceștia funcționează cu o precizie durabilă și o frecare redusă. În plus, absența lubrifianților externi elimină necesitatea întreținerii costisitoare a rulmenților.

Motorul este inima e-bike-ului și un factor de influență decisiv asupra experienței de condus. Există diferite tipuri de motoare pentru e-bike, iar rulmenții și angrenajele igus și-au dovedit deja eficiența în diverse aplicații. Libertatea de întreținere, specificațiile de amortizare a vibrațiilor și o durată de viață mai lungă decât soluțiile generice din plastic sunt doar trei dintre numeroasele avantaje pe care le obțineți cu componenta dry-tech potrivită. De asemenea, putem fabrica acest lucru pentru dvs. ca parte specială personalizată. Lăsați-ne să vă sfătuim ce material este cel mai potrivit pentru aplicația dvs. de motor și ce proces de fabricație este cel mai avantajos pentru dvs.

Angrenaje iglidur

Angrenaje noi, imprimate 3D, în motorul bicicletei electronice
Un client căuta un înlocuitor pentru angrenajele foarte uzate din cutia de viteze planetară a bicicletei sale electronice. Deoarece producătorul de biciclete nu a fost în măsură să livreze angrenaje suplimentare, clientul a găsit soluția în departamentul de imprimare 3D al igus. Noile angrenaje pot fi trasate pe baza componentelor vechi, uzate și tipărite folosind procesul de sinterizare cu laser. Clientul a putut să instaleze angrenajele imediat după primire și a observat o îmbunătățire a performanței cutiei de viteze după doar o perioadă scurtă de timp.

Rulmenții iglidur sunt utilizați ca o alternativă fără întreținere și insensibilă pentru rulmenții metalici în numeroase pedale de înaltă calitate. Acestea sunt ușoare, necesită mai puțin spațiu de instalare și au o durată de viață mult mai lungă decât omologii metalici. Bucșele realizate din materialul de rezistență J3 rezistent la șocuri sunt deosebit de potrivite aici. În plus față de rulmenții noștri din plastic masiv, oferim și bucșe speciale cu o garnitură de pâslă care protejează suplimentar punctul de sprijin de pătrunderea murdăriei.

Rulment de alunecare iglidur J3

Performanță optimă cu iglidur JB în pedalele Crankbrothers
Producătorul de componente premium pentru biciclete de munte Crankbrothers avea nevoie de o soluție pentru rulmenții pedalelor sale. Rezistența la murdărie, o reducere a greutății și o durată lungă de viață au fost principalele aspecte. Datorită rulmenților netezi fabricați din materialul iglidur JB, compania a reușit să obțină o durată de viață de opt ori mai mare comparativ cu soluția anterioară și să reducă greutatea. Murdăria nu se lipește de rulmenții fără lubrifiere, aceștia putând fi pur și simplu curățați din exterior fără nicio pierdere de performanță.

Rulmenții noștri ușori din plastic economisesc spațiu, sunt rezistenți la coroziune și murdărie. Astfel, acestea nu numai că oferă o alternativă superioară din punct de vedere tehnic la soluțiile metalice de pe piață, dar reduc și costurile pe termen lung, fiind durabile și fără întreținere datorită funcționării lor uscate. Rulmenții din seria de materiale iglidur H, în special H4, H2 și HLW, sunt clasici dovediți, deoarece rezistă cu ușurință la temperaturile ridicate din această aplicație. Împreună cu experții noștri veți găsi rulmentul potrivit pentru frâna dumneavoastră.

Rulment simplu din seria iglidur H

Ramele din plastic noastre combină designul modern, sensibilitatea față de mediu și excelența tehnică. Fabricate din 100% material reciclabil folosind un proces de turnare prin injecție care economisește energie, acestea oferă durabilitate, rezistență la coroziune și stabilitate optimă pentru caracteristici de direcție precise și confort.
Datorită producției fără cusături de sudură, este necesară mult mai puțină post-procesare, ceea ce face producția și mai eficientă. Proiectele personalizate, ghidajele integrate pentru cabluri și specificațiile de amortizare a vibrațiilor asigură o gamă largă de aplicații. Testate pentru o greutate a sistemului de 140 kg, acestea reprezintă calitatea de lungă durată și construcția durabilă a bicicletelor.

Ramele din plastic noastre combină designul modern, sensibilitatea față de mediu și excelența tehnică. Fabricate din 100% material reciclabil folosind un proces de turnare prin injecție care economisește energie, acestea oferă durabilitate, rezistență la coroziune și stabilitate optimă pentru caracteristici de direcție precise și confort.
Datorită producției fără cusături de sudură, este necesară mult mai puțină post-procesare, ceea ce face producția și mai eficientă. Proiectele personalizate, ghidajele integrate pentru cabluri și specificațiile de amortizare a vibrațiilor asigură o gamă largă de aplicații. Testate pentru o greutate a sistemului de 140 kg, acestea reprezintă calitatea de lungă durată și construcția durabilă a bicicletelor.

Roțile din plastic noastre de 24" și 26" au fost special dezvoltate pentru încărcături grele și utilizare intensivă în traficul urban de livrare - ideale pentru bicicletele de marfă. Datorită materialelor extrem de durabile și a procesului de turnare prin rotație eficient din punct de vedere energetic, acestea sunt rezistente, stabile din punct de vedere dimensional și optimizate pentru condiții adverse.
Designul lor rezistă la impacturi puternice, gropi și sarcini mari în utilizarea profesională de zi cu zi. Reciclabilitatea garantează o contribuție durabilă la economia circulară. Perfect pentru producătorii și operatorii care acordă prioritate eficienței și conștientizării problemelor de mediu.

Roțile din plastic noastre de 24" și 26" au fost special dezvoltate pentru încărcături grele și utilizare intensivă în traficul urban de livrare - ideale pentru bicicletele de marfă. Datorită materialelor extrem de durabile și a procesului de turnare prin rotație eficient din punct de vedere energetic, acestea sunt rezistente, stabile din punct de vedere dimensional și optimizate pentru condiții adverse.
Designul lor rezistă la impacturi puternice, gropi și sarcini mari în utilizarea profesională de zi cu zi. Reciclabilitatea garantează o contribuție durabilă la economia circulară. Perfect pentru producătorii și operatorii care acordă prioritate eficienței și conștientizării problemelor de mediu.

Componente din plastic? De ce? Și ce avantaje oferă acestea față de materiale precum aluminiul sau carbonul? Cartea albă compară materialele între ele și, printre altele, sunt evidențiate subiecte precum libertatea de proiectare și toleranțele de fabricație repetabile. Multe aspecte interesante oferă o nouă perspectivă

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h