iglidur® J3B, lagăr cu manșon cu flanșă, mm - J3BFM

Material de lungă durată dovedit acum disponibil în negru

iglidur® J3B, lagăr cu manșon cu flanșă, mm - J3BFM
iglidur® J3B, lagăr cu manșon cu flanșă, mm - J3BFM drawing
1 din 2
iglidur® J3B, lagăr cu manșon cu flanșă, mm - J3BFM
iglidur® J3B, lagăr cu manșon cu flanșă, mm - J3BFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: J3BFM-0608-06
  • Material: iglidur® J3B
  • Forma: Shop flanged bearings
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
Materialul cu durată lungă de viață iglidur® J3 este acum disponibil și în negru. Cu o viață lungă, este un specialist pentru sarcini de pivotare și pulsare și, de asemenea, rezistent la medii.

Domenii de aplicare tipice:
tehnologie pentru mobilă, echipamente sportive și de agrement, tehnologie cu două roți
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță