1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: ESM-0608-06
- Material: iglidur® E
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Mai multe componentă iglidur® E
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E se caracterizează în special prin durata lungă de viaţă în combinație cu arbori din aluminiu. În special în profiluri de mișcare liniară și de pivotare, iglidur E oferă proprietăți de uzură deosebit de bune.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?