Modificarea limbii :

Pentru utilizatorii de lanțuri energetice foarte mici și razele de curbură de obicei foarte strânse asociate cu acestea, problema cablurilor adecvate a apărut în trecut, adesea cu rate de cursă foarte mari.
Cuprul își atinge rapid limitele fizice cu o rază de îndoire mai mică de 5xd, ceea ce face necesară căutarea unor materiale conductoare de înlocuire adecvate sau a unor structuri conductoare fundamental diferite.
Seriile de teste cu diferite structuri și materiale ale conductorilor ar trebui să clarifice modul în care trebuie fabricate cablurile care pot rezista în condiții de siguranță la mai multe milioane de curbări în e-chain®, chiar și cu o rază de curbură mai mică de 4xd.
Parametrii de testare
deplasare:
S = 0,8 m
Viteza aprox:
V = 1,5 m/s
Accelerație aprox:
a = 0,5 m/s2
Raza aprox:
18 mm

Cu toate acestea, specificațiile mecanice excelente ale aliajului sunt însoțite de o conductivitate redusă în comparație cu cuprul, care este compensată prin secțiuni transversale ușor mai mari. Prin urmare, secțiunile transversale menționate în catalog corespund secțiunilor transversale definite electric, care sunt definite de conductanță. Diametrul conductorului din aliaj crește ușor în comparație cu diametrul unui conductor din cupru.
Deși acest compromis are ca rezultat diametre exterioare cu aproximativ 10% mai mari pentru seria CF98 în comparație cu un tip CF9 comparabil, diferențele de durată de viață așteptate ale CF98 în comparație cu CF9 vorbesc de la sine și cresc de multe ori în comparație cu alte așa-numite cabluri chainflex.
Alte caracteristici ale chainflex® CF98, la fel ca în cazul seriei CF9, sunt cămașa exterioară din PE extrudat cu umplutură turnată, foarte rezistentă la abraziune, rezistența la ulei și UV și absența PVC-ului și a halogenilor.
Cablul igus®® oferă o fiabilitate operațională sporită, în special în domeniile de aplicare care au doar un spațiu de instalare limitat, dar necesită un număr mare de curse, și poate fi utilizat în industria semiconductorilor și a asamblărilor, în sectorul automatizărilor și în sectoarele auto și bancar. Există noi aplicații potențiale în ușile automate pentru vehicule și trenuri, precum și în mașinile automate de autoservire a alimentelor și în industria ambalajelor.
Mai multe informații despre cablul Chainflex®
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h