Modificarea limbii :

Ratele ridicate de transmisie de până la 100 Mbit/s impun cerințe ridicate structurii și materialelor cablului. Utilizarea cablului în lanțul electronic® solicită suplimentar materialele și duce la modificări durabile ale specificațiilor electrice. Ca cablu de analizat a fost selectat un CF14.02.04.02.CAT5 pentru viteze de transmisie ridicate. Cablul trebuie să îndeplinească cerințele electrice ale standardului IEC 61156-6 chiar și atunci când este solicitat cu raza minimă de îndoire. În cablul CF14.02.04.02.CAT5 sunt împletite 4 perechi de fire, fiecare dintre acestea având o secțiune nominală de 0,25 mm2. Conductorul este format din fire de cupru goale și este înconjurat de o manta din PE spumant.
Au fost analizate următoarele:
Scopul este de a analiza dacă cablul respectă valorile limită ale standardului IEC după solicitarea la încovoiere.

Valorile maxime pentru atenuarea individuală sunt specificate în DIN IEC 61156-6 pentru fiecare pereche de miezuri pentru impedanța caracteristică nominală corespunzătoare în dB/100 m. Cablul este împărțit în mai multe categorii în funcție de frecvența de transmisie prevăzută. Cablurile sunt împărțite în mai multe categorii în funcție de frecvența de transmisie prevăzută. Pentru cablul analizat sunt prevăzute frecvențe de transmisie de până la 100 MHz, ceea ce corespunde categoriei 5e.
Atenuarea, ca măsură a reducerii energiei electrice transmise a unui semnal pe cablu, rămâne sub valoarea limită prescrisă chiar și după mai mult de 1,5 milioane de curse duble sub stresul razei minime de îndoire. parametrii caracteristici de transmisie electrică, cum ar fi impedanța caracteristică de undă, pierderea de retur și diafonia la capătul apropiat sunt îndeplinite, astfel încât valorile electrice ale standardului IEC pentru un cablu de categoria 5 sunt respectate în ciuda stresului mecanic ridicat.
Acest test, împreună cu altele, constituie baza pentru garanția standard de până la 10 milioane de cicluri menționată în catalog.
Mai multe informații despre cablul Chainflex®
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h