Vederi secționale prin tipurile de cabluri igus®

Structura cablului de control, date, servo și motor igus® de la High Class în detaliu

chainflex®- cablu de control, neecranat

  1. fascicul unic cu lungime optimizată a pasului și direcție de întindere
  2. element central cu rezistență ridicată la tracțiune
  3. Diametru unic al firului optimizat pentru e-chain®
  4. Înveliș extrudat foarte rezistent la abraziune, cu umplutură cu burduf

chainflex®- cablu de control, ecranat

  1. ecran global cu unghi optimizat al împletiturii (acoperire de aprox. 70% liniară, aprox. 90% optică)
  2. mantaua interioară extrudată cu umplutură cu burduf susține toronul
  3. element central cu rezistență ridicată la tracțiune
  4. element central cu rezistență ridicată la tracțiune în mănunchiuri individuale
  5. Înveliș extrudat sub presiune

chainflex®-Cablu de date/transmisie, ecranat

  1. Elemente toronate cu lungime de pas și direcție de pozare optimizate
  2. învelișul interior extrudat cu umplutură cu burduf susține toronarea
  3. element central cu rezistență ridicată la tracțiune
  4. Ecran împletit împerecheat
  5. ecran global cu unghi optimizat al împletiturii (acoperire de aprox. 70% liniară, aprox. 90% optică)

chainflex®- cablu gradient din fibră optică

  1. Panglică de susținere realizată din tije din plastic ranforsat cu fibră de sticlă învelite în fire de sticlă
  2. Înveliș din fibre umplute cu gel
  3. Fibre de cablu cu fibră optică
  4. Înveliș TPE extrem de rezistent la abraziune
  5. Protecție integrată la torsiune

cablu chainflex®-servo, ecranat

  1. ecran global cu unghi optimizat al împletiturii (acoperire de aprox. 70% liniară, aprox. 90% optică)
  2. diametru optimizat al unui singur fir
  3. element central cu rezistență ridicată la tracțiune
  4. manta interioară extrudată cu umplutură cu burduf
  5. toroane cu lungime optimizată a pasului și direcție de pozare
  6. Ecran împletit pe o pereche de fire optimizate
  7. Înveliș extrem de rezistent la abraziune extrudat cu presiune

chainflex®-cablu motor, ecranat

  1. ecran global cu unghi optimizat al împletiturii (acoperire aprox. 70% liniară, aprox. 90% optică)
  2. manta interioară extrudată cu umplutură cu burduf
  3. element central cu rezistență ridicată la tracțiune
  4. diametru optimizat al unui singur fir
  5. toroane cu lungime optimizată a pasului și direcție de pozare
  6. Înveliș extrudat sub presiune, extrem de rezistent la abraziune

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță