Robot SCARA

Animație SCARA

Cu 3 sau 4 axe pentru lucrări fiabile în laborator de la 2.236,88 €

  • Hardware de control plug-and-play, inclusiv software gratuit
  • 3 dimensiuni, cu sau fără panouri
  • Termene de livrare scurte

Date tehnice despre roboții igus® SCARA

Sarcină utilă de până la 2 kg

Întindere de până la 560 x 500 mm

Până la 4 grade de libertate

Viteză max. 25 culegeri/min

Repetabilitate: ± 0,5 mm

Clasa de protecție IP45

SCARA în acțiune

Modele actuale igus SCARA

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță