Rulmenți axiali

Rulment axial cu bile A180, cu secțiune și cote.

Totul despre rulmenții noștri axiali la o privire de ansamblu:

Ce sunt rulmenții axiali?

Desen în secțiune al unui rulment axial cu bile, cu un rând, cu cotele d1, d2, d3 și b1.

De unde pot cumpăra rulmenții axiali?

Cum sunt construite rulmenții axiali și care sunt avantajele lor?

Rulment axial xiros în secțiune, cu bile vizibile.

Când sunt utilizați rulmenții axiali?

Masă cu rulmenți axiali

Dimensiunea de instalareInterior ⌀ [mm]Exterior ⌀ [mm]Lățime [mm]
5110010249
51104203510
51104 (rând dublu)204710

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță