Materiale rulmenți cu bile: xirodur®

B180 - un multifuncțional eficient din punct de vedere al costurilor

Proprietățile materialului unui produs igus cu bare pentru temperatură, rezistență chimică, absorbția umidității, rezistență la uzură și indicele de p
  • Cea mai lungă durată de viață
  • Gamă largă de produse
  • Valori de uzură scăzute
  • Bună rezistență chimică și la temperaturi medii
Panou comparativ al proprietăților materialului pentru temperatură, rezistență chimică, absorbția umidității, rezistența la uzură și indicele de preț.

A500

  • Rezistență la temperatură
  • Rezistență chimică foarte bună
  • Produs specializat
  • Pentru aplicații în vid și autoclave
Comparație a proprietăților materialului cu bare pentru temperatură, rezistență chimică, absorbția umidității, rezistență la uzură și indicele prețulu

F180

  • Materialdisipativ antistatic
  • Sprijină disiparea sarcinilor electrostatice nedorite
Tabel cu proprietățile materialului și bare pentru temperatură, rezistență chimică, absorbția umidității, rezistența la uzură și indicele de preț.

F182

  • Conductivitate electrostatică
  • Rezistență de suprafață mai mică (rezistență de volum <104 Ωcm) decât xirodur® F180
Comparație a proprietăților materialului cu bare pentru temperatură, rezistență chimică, absorbția umezelii, rezistența la uzură și indicele de preț.

C160

  • Rezistență chimică foarte bună
  • Material cu cost redus comparativ cu A500
  • Absorbție redusă a mediului

S180

Tabel cu proprietățile materialului: rezistență chimică, absorbția umidității și rezistența la uzură.
  • Multifuncționalul în negru pentru părți vizibile
Tabel cu proprietățile materialului: rezistență la temperatură, chimicale, absorbția umidității, uzură și indice de preț.

MT180

  • Toate componentele individuale cu USP clasa VI // DIN EN ISO 10993
  • Pentru utilizare în tehnologia medicală
Grafic cu bare al proprietăților materialului pentru temperatură, rezistență chimică, absorbția umidității, rezistență la uzură și indicele de preț.

F500

  • Ideal pentru utilizarea în industria semiconductorilor
  • Conductiv electrostatic cu rezistență volumică <104 Ωcm
  • Rezistent la temperaturi de la -50 la +150 °C
  • Extrem de rezistent la substanțe chimice

S180LF

Tabel cu proprietățile materialului: rezistență chimică, absorbția umidității și rezistența la uzură.
  • Degazare redusă (ceață redusă)
  • În special pentru interioarele automobilelor
  • Sunt posibile modele speciale

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță