xiros® axial ball bearings, single row, xirodur® B180, glass balls

BB-51104-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-51104-B180-GL product image
BB-51104-B180-GL technical drawing

  • For shafts Ø: 10, 20 mm
  • Good chemical and seawater resistance
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: glass
  • Also available with stainless steel balls
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL
34.5
51104
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță