igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Pentru arbori Ø: 20mm
- Capacitate de sarcină mai mare
- Rezistență bună la produse chimice și apa de mare
- Potrivit pentru contactul cu alimentele
- Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
- Materialul inelului: xirodur® B180
- Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104