igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
- Pentru arbori Ø: 6, 8, 10, 20, 30mm
- Rezistență bună la produse chimice și apa de mare
- Potrivit pentru contactul cu alimentele
- Disponibilă și ca Slim Line (sufix nr. articol -SL)
- Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
- Materialul inelului: xirodur® B180
- Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626