Modificarea limbii :

Coeficientul de frecare al materialelor iglidur cu arbore Cf53, rotativ
Rulmenții iglidur sunt autolubrifianți cu adaos de lubrifianți solizi. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare al lagărelor cu alunecare și cresc astfel rezistența la uzură.
Coeficientul de frecare μ este proporțional cu forța normală și descrie forța necesară pentru a deplasa un corp în raport cu altul. În funcție de faptul dacă o aplicație pornește de la o poziție staționară sau dacă mișcarea este în curs și trebuie menținută, se face distincție între un coeficient de frecare static și un coeficient de frecare dinamic.

Coeficientul de frecare al lagărelor de alunecare iglidur la finisarea suprafeței arborelui recomandată și sarcină redusă, p = 0,75 MPa
Aici este prezentată relația dintre coeficientul de frecare și finisajul suprafeței materialelor arborelui. Se arată în mod clar că gradul de frecare este compus din diferiți factori.
Dacă arborele este prea dur, nivelurile de abraziune joacă un rol important. Zonele mici de denivelări care se pot întrepătrunde între ele trebuie să fie îndepărtate de pe suprafață. Cu toate acestea, atunci când suprafețele sunt prea netede, rezultă o aderență mai mare, adică suprafețele se lipesc una de cealaltă. Sunt necesare forțe mai mari pentru a depăși aderența, care rezultă din creșterea coeficientului de frecare.
Efectul stick-slip poate fi rezultatul unei diferențe mari între frecarea statică și cea dinamică și al unei tendințe mai mari de aderență a suprafețelor de contact. De asemenea, apare din cauza comportamentului intermitent de funcționare și poate duce la scârțâituri puternice. Oamenii au observat de nenumărate ori că aceste zgomote nu apar sau pot fi eliminate cu arbori aspri. În cazul aplicațiilor cu potențial mare pentru efectul stick-slip, cum ar fi cele care implică mișcări lente sau rezonanță mare a carcaselor, este important să se acorde atenție finisării optime a suprafeței arborilor.
Nu ați găsit materialul iglidur pe care îl căutați? Puteți găsi date detaliate despre toate materialele și fișele tehnice în magazinul nostru online.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h