Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® C500
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,37
Culoare
magenta
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,3
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,5
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,07 - 0,19
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,7
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
3000
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
100
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
110
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
110
Duritate Shore D
81
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+250
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+300
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-100
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
9
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
>1014
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
>1013
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® C500 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza de alunecare [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® C500 se alătură familiei de materiale iglidur® X, X6 și A500 extrem de rezistente la medii și temperaturi. Rezistența la uzură îmbunătățită și o mai mare libertate de proiectare - de exemplu, ca inel de ghidare - caracterizează acest material.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (110 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Din aceasta nu se pot trage concluzii privind tribologia. Rezistența la compresiune a rulmențiloriglidur® C500 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această corelație.
diagrama. 03 arată cum iglidur® C500 se deformează elastic sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 110 MPa, deformarea la temperatura camerei este de aproximativ 4,5 %.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 1MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Valorile pentru frecare și uzură sunt chiar mai favorabile pentru iglidur® C500 decât pentru celelalte materiale pentru temperaturi ridicate iglidur® X și A500. Coeficientul de frecare crește moderat cu viteza suprafeței. Odată cu sarcina, coeficientul de frecare scade inițial semnificativ sub 0,1 până la 20 MPa; cu sarcini mai mari, doar ușor. frecarea și uzura depind în mare măsură și de partenerul de împerechere. Arborele care este prea neted crește atât coeficientul de frecare, cât și uzura rulmentului.o suprafață rectificată cu un finisaj mediu al suprafeței de Ra = 0,6 până la 0,8 μm este cea mai potrivită.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® C500
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,07 - 0,19
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: coeficient de frecare față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materiale ale arborelui
Diagrama 06 prezintă rezultatele testelor cu diferite materiale ale arborelui care au fost efectuate cu rulmenți netezi fabricați din iglidur® C500.
Folosind exemplul unei mișcări de rotație cu sarcini radiale de 1 MPa și o viteză de 0,3 m/s, este clar că iglidur® C500 este foarte consistent în ceea ce privește uzura într-o gamă largă de tipuri de arbori. În acest caz, doar perechea cu oțel de tăiere liberă iese în evidență în partea de sus și, în mod remarcabil, perechea cu aluminiu hc în partea de jos. uzura în rotație este mai mare decât în mișcările de pivotare, în special la creșterea sarcinilor radiale (diagrama 07).
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h