iglidur® H - Date despre material

  1. Conductivitatea bună a acestui plastic poate favoriza, în anumite circumstanțe, formarea coroziunii pe corpul de contact metalic.
    Tabelul 01: Date despre material
Diagram cu axe logaritmice și o curbă descendentă.
Diagram cu axe logaritmice și o curbă descendentă.
Grafic cu o linie descendentă de la aproximativ 90 la X=20 la aproximativ 25 la X=200.
Grafic cu două linii ascendente: +60 °C este deasupra lui +23 °C.
Grafic cu o curbă ușor descendentă pe axele X și Y.
Grafic cu o curbă descendentă care se aplatizează pe măsură ce valoarea X crește.
Diagramă cu bare cu valorile A până la G, cele mai înalte bare fiind la D și C.
Diagramă cu bare cu patru categorii de la A la D și două serii de date în albastru și magenta.
Curba urcă în grafic din stânga jos spre dreapta sus.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță