Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Magazin online de portcabluri

Lanțuri portcablu din polimer pentru orice mișcare. Filtrați în funcție de dimensiuni, sarcină și date dinamice și obțineți rapid rezultatul. O preselecție de portcabluri recomandate facilitează găsirea și furnizarea de energie în aplicația dumneavoastră. Experții pot găsi o imagine de ansamblu completă a tuturor lanțurilor portcablu igus în dreapta. Oferim o garanție de până la 4 ani pentru toate lanțurile portcablu.

Numar de produse: 409

triflex® R TRC series

  • Energy tube
  • Enclosed design
  • Maximum swarf protection for cables
  • Bend radius R: 50 - 182mm
Începând cu 1,38 EUR/Veriga de lant
8 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
8 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

E2/000 series 2700, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 35mm
  • Inner width Bi: 50 - 175mm
  • Bend radii R: 63 - 250mm
  • Pitch: 56mm
  • Design: Openable from both sides along the outer radius
Începând cu 3,34 EUR/Veriga de lant
64 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
56 in 24-48 ore din Germania
6 in 72 ore din Germania
La pagina produsului

E2/000 series 3500, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 45mm
  • Inner width Bi: 50 - 250mm
  • Bend radii R: 75 - 300mm
  • Pitch: 67mm
  • Design: Openable from both sides along the outer radius
Începând cu 6,83 EUR/Veriga de lant
70 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
70 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

ESD energy chains

Openable energy chains with mounting brackets and interior separation in electrically conductive ESD material available from stock.

guidelok horizontal - upper run guide

Unhindered travel: no swarf can settle between the sliding surfaces of the upper and lower runs of the energy chain.

guidelok slimline P/PS - vertical guide

  • Up to 7m/s and 10m/s2
  • Up to 80% less trough required, saving cost and weight
  • For hanging systems up to 50m

triflex® R TRCF series

Începând cu 5,65 EUR/Veriga de lant
5 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
5 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

E4/4HD – long travels or "side-mounted"

Energy chains and tubes openable from both sides. Inner heights of 32 to 80mm. Especially suitable for "side-mounted" and travel distances of over 200m.

i.Sense CF.P - Smart system for monitoring the tensile force of the cable

  • The CF.P sensor measures the tensile forces on the cables
  • Permanently increased tensile forces can lead to cable damage and in the worst case, cable fire
  • The CF.P sensor identifies maintenance that has been carried out incorrectly on the cables
  • Data is stored on an SD card and can be read out for analysis
Nou

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
Începând cu 1.403,80 EUR/Pc.
43 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
9 in 3-5 zile din Germania
La pagina produsului

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
Începând cu 346,24 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 48 ore din Germania
La pagina produsului

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
Începând cu 11,24 EUR/Pc.
2 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
2 in 48 ore din Germania
La pagina produsului

Series TE14.50, snapchain, loops openable along the outer radius

  • Loop length: 50mm
  • Bend radius R: 28 - 125mm
  • Pitch: 30,5mm
  • Design: Openable along the outer radius
La cerere
6 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
5 in 24-48 ore din Germania
1 in 8 săptămâni din Germania
La pagina produsului

Series TE26.120, snapchain, loops openable along the outer radius

  • Loop length: 120mm
  • Bend radius R: 63 - 200mm
  • Pitch: 56mm
  • Design: Openable along the outer radius
La cerere
6 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
5 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

Series TZ14.50, snapchain, loops openable along the inner radius

  • Loop length: 50mm
  • Bend radius R: 28 - 125mm
  • Pitch: 30,5mm
  • Design: Openable along the inner radius
La cerere
6 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
4 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG