lanțul energetic - Date despre materiale și culori

Tabel cu date despre materiale Unități de măsurăValori<br />igumid G/GLWValori<br />igumid NBValori<br />igumid ESDValori<br />igumid TEValori<br />igumid GEValori<br />igumid G V0Valori<br />igumid NB V0
Efort de curgere (uscat/umed) MPa190/130 78/40 ** * – –
Alungirea la rupere (uscat/umed) % 4/6 20/210 ***– –
Modulul de flexiune (test de tracțiune) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Limita de elasticitate (încovoiere) MPa7800300095001290 7200 ––
Rezistența la încovoiere MPa24012023055200210115
Duritatea Shore D – 79798372807975
Proprietăți generale
Densitate g/cm3 1,371,14 1,21,021,46 1,43 1,15
Absorbția de umiditate 23/50 r.h.% greutate 1,43,41,90,80,72,12,2
Absorbție maximă de apă % greutate 5,67,67,31,646,59,0
Proprietăți electrice
Rezistența specifică de volum Ω x cm >1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
Rezistența de suprafață ROA Ω>1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
Proprietăți termice
Temperatura inferioară de funcționare °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Temperatura superioară de funcționare pe termen lung °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Temperatura superioară de funcționare pe termen scurt °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Certificate de material
Rezistenta la foc conform UL94 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Fără silicon– da da da da da – –
Fără halogen – da da da da nu da da
2002/95/CE (RoHS) – dadadadada– –
2002/96/CE (DEEE) – da da da da – – –
Culoare
conform RAL, aprox. – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Certificare de protecție împotriva incendiilor
– nu nu nu nu nu conform FAR 25.853<br />și EN 45545 HL3 R22/R23conform FAR 25.853<br />și EN 45545 HL3 R22/R23

Culori și soluții speciale

Numerele Ral (aproximative)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță