Geräuscharme Energiekettensysteme

Geräuschemissionen um 25 % gesenkt

Empfohlene geräuscharme Energieketten

E4.42 și ES4.42 comparate cu un avantaj de cost de 8%.

Până la 8 % mai slabă

Compararea costurilor E6.1 cu două bare și -9 % între două lanțuri port-cablu.

Până la 9 % mai slabă

Grafic comparativ cu două bare portocalii și lanțuri portcablu: E2.38 arată cu 14% mai puțin decât 2600.

Bis zu 14% leiser

Lanț portcablu E4Q cu economie de 25% față de 4040C.10.150.0.

Până la 25 % mai lejer

Funktionsprinzip

Expertentipps

Broșură cu 10 sfaturi pentru e-chain-uri autoportante igus, alături de pagini interioare deschise cu diagrame și instrucțiuni de montaj.

Sfaturi pentru consumatorii independenți de energie

Broșură igus cu 13 sfaturi pentru utilizarea e-chains în aplicații de alunecare.

Sfaturi pentru o energie curată

Sistem de ghidare a cablurilor și catalog igus pe laptop pentru alegerea lanțurilor port-cablu durabile.

Toate sfaturile la o privire de ansamblu

Banner E6.1 cu un lanț portcablu igus E6.1 pe fundal alb.

Ridicați-vă și ridicați-vă singuri

Colaj cu exemple de utilizare a lanțurilor portcablu în utilaje și instalații.

Kunden setzen auf Energieketten

Das könnte Sie auch interesieren

Lanț portcablu cu cabluri colorate și sigla Tech up Cost down.

Gestionarea energiei de la Langlebige

Lanț portcablu cu mai multe cabluri pentru ghidarea economică a cablurilor.

Kosten senken

Einsparmöglichkeiten suplimentare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță