Sisteme de lanț energetic de lungă durată

Calculator de durată de viață pentru roți dințate imprimate 3D pe o tabletă, cu roți dințate în fundal.

Lanț de energie cu durată lungă de viață recomandată

Grafic comparativ al stabilității: E2.38 cu 10% mai mare decât 2600.

10% mai puternic

Grafic cu bare arată că E4Q.58 are o stabilitate cu 20% mai mare decât E4.56, cu lanțuri portcablu dedesubt.

20% mai puternic

Comparație de stabilitate între YE.42 și E4.42, cu stabilitate cu 88% mai mare pentru YE.42.

88% mai puternic

De patru ori mai multă stabilitate radială cu versiunea TRE.B

Sfaturi de specialitate

Broșură cu 10 sfaturi pentru e-chain-uri autoportante igus, alături de pagini interioare deschise cu diagrame și instrucțiuni de montaj.

Sfaturi pentru portcabluri nesprijinite

Broșură igus cu 13 sfaturi pentru utilizarea e-chains în aplicații de alunecare.

Sfaturi pentru portcabluri cu alunecare

Sistem de ghidare a cablurilor și catalog igus pe laptop pentru alegerea lanțurilor port-cablu durabile.

Toate sfaturile la o privire

Laborator de testare cu sistem de transport într-o hală industrială mare.

Laborator de testare a sistemelor lanțului energetic

Colaj cu exemple de utilizare a lanțurilor portcablu în utilaje și instalații.

Clienții se bazează pe lanțurile energetice

Ați putea fi interesat și de

Simbolul greutății e-chains cu segmente de lanț și contragreutate pentru masă redusă a sistemului.

Alimentare cu energie cu economie de greutate

Lanț portcablu cu mai multe cabluri pentru ghidarea economică a cablurilor.

Cost redus

Moduri suplimentare de economisire

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță