Modificarea limbii :

înălțimea interioară hi: 29 mm
lățime interioară Bi: 30 - 140 mm
raza de curbură R: 55 - 150 mm
pas: 22 mm

înălțimea interioară hi: 29 mm
lățimea interioară Bi: 30 - 140 mm
raza de curbură R: 55 - 150 mm
pas: 22 mm

înălțimea interioară hi: 35 mm
lățime interioară Bi: 30 - 140 mm
raza de curbură R: 55 - 150 mm
pas: 25 mm

înălțimea interioară hi: 40 mm
lățime interioară Bi: 40 - 300 mm
raza de curbură R: 63 - 200 mm
pas: 27,8 mm

înălțimea interioară hi: 52 mm
lățime interioară Bi: 40 - 300 mm
raza de curbură R: 75 - 200 mm
pas: 30 mm

înălțimea interioară hi: 62 mm
lățime interioară Bi: 50 - 400 mm
raza de curbură R: 115 mm
pas: 50 mm

înălțimea interioară hi: 80 mm
lățime interioară Bi: 50 - 600 mm
raza de curbură R: 150 - 200 mm
pas: 65 mm
Prin utilizarea unui material special, abraziunea deja scăzută a lanțului e-chain® poate fi redusă semnificativ și mai mult. Prin urmare, e-chain® poate fi utilizat și în multe aplicații în care sunt necesare soluții speciale complicate. A fost finalizat un amplu program de testare atât pentru aplicații glisante, cât și pentru aplicații fără sprijin. Pentru multe aplicații, e-chain® din materiale speciale poate fi utilizat practic fără abraziune. Testele efectuate de IPA confirmă faptul că lanțul electronic standard® de la igus® îndeplinește cerințele din camerele curate și a fost "testat și s-a constatat că este foarte bun". În camerele curate este necesară o rezistență foarte mare la uzură a pieselor mobile, astfel încât lanțul e-chain®, de exemplu, trebuie să fie foarte rezistent la uzură pentru a îndeplini cerințele standard pentru acest mediu sensibil.

Clasificare IPA - Raport IG1303-640-1: ISO Clasa 1, în conformitate cu standardul DIN EN ISO 14644-1
pentru seria E61.29.050.075.0.CR la v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s

Zgomot extrem de redus
E61.29.070.055.0 la 1m/s = 32dB(A) conform testului intern igus® 4479
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h