Lanț portcablu igus într-o instalație automatizată pentru cameră curată.

"Pure" premieră mondială: recomandări de întreținere predictivă în camera curată

i.Cee EC.S - noul senzor cu ultrasunete pentru e-skin® flat oferă informații în timp real bazate pe stare și recomandări de întreținere pentru o eficiență generală optimă a sistemului în camera curată.

Sistem de cabluri plate Eskin flat 15 cu premiul REINER! 2021 și logo-ul Fraunhofer IPA.

Tehnologie up

  • Extinderea duratei maxime de viață a e-skin®
  • Creșterea eficienței generale a echipamentelor (OEE) în camera curată
  • Integrare ușoară în rețeaua cuprinzătoare de mașini / mediul IoT

Reducerea costurilor

  • Reducerea costurilor de întreținere prin recomandări de întreținere predictivă
  • Evitarea indisponibilităților sistemului datorită mesajelor de alarmă bazate pe condiții
  • Fără costuri inutile de depozitare a materialelor scumpe pentru camere curate

Dovada

durabilitate

  • Utilizarea componentelor camerei sterile până la sfârșitul duratei lor de viață, fără înlocuire prematură
  • evitarea operațiunilor de urgență consumatoare de resurse
Expertul în IoT Richard Habering explică funcția și utilitatea i.Cee EC.S la expoziția comercială internă igus.
Smart Plastics într-o instalație de spălare a trenurilor pentru monitorizarea stării.

Evitarea defecțiunilor, creșterea duratei de viață

Lanțuri portcablu igus cu exemple de aplicații smart plastics în instalații industriale, macarale și utilaje.

Aplicații ale clienților din întreaga lume

ISO 14644-1 FED STD 209E GMP (nefuncțional) Max. particule (0,5 microni) m³ Max. particule (0,5 microni) f³ produse igus care îndeplinesc standardul
1N/AN/ALanțuri energetice, cabluri, tuburi ondulate, furtunuri pneumatice
2N/AN/Aa se vedea mai sus
3135vezi mai sus + ghidaj liniar
410352a se vedea mai sus
5100A & B3,520100a se vedea mai sus
61.000035,200997a se vedea mai sus
710,000C352,0009,967a se vedea mai sus
8100,000D3,520,00099,675a se vedea mai sus
9N/A35,200,000996,747a se vedea mai sus

lanț energetic

Lanț portcablu compatibil cu camera curată, în fața unui laborator.

cablu și furtun

Cablu și furtun pentru cleanroom în secțiune, în fața unui fundal de laborator.

ghidaj liniar

Ghidaj liniar compatibil cu camera curată, în fața unui laborator.

Rulment pentru masă rotativă

Rulment oscilant PRT compatibil cu cleanroom, în fața unui laborator.
Whitepaper despre ghidaje de energie pentru camere curate și randament mai mare pe liniile de producție.

alimentarea cu energie pentru camera curată

  • creșterea eficienței sistemului
  • a genera randamente mai mari ale liniei de producție
  • să utilizați aprovizionarea cu energie într-un mod mai durabil
Tablou i.Cee cu starea mașinii KMI, alerte, prognoza duratei de viață, datele senzorilor și sugestii de întreținere pe laptop.
Tablou i.Cee cu starea mașinii KMI, alerte, prognoza duratei de viață, datele senzorilor și sugestii de întreținere pe laptop.

Achiziționarea inteligentă a datelor mașinilor ca bază pentru conceptele de întreținere predictivă


Carte albă despre abordarea globală a controlului mașinilor și a materialelor plastice inteligente.

white paper privind optimizarea eficienței generale a echipamentelor OEE

  • Ce înseamnă monitorizarea condițiilor (i.Sense) la igus®?
  • Ce înseamnă întreținerea predictivă (i.Cee) la igus®?
  • Ce tehnologie se află în spatele ambelor sisteme
  • Ce oferă ambele sisteme pentru furnizarea de energie în industrie
Interfață digitală Smart Plastics pe un laptop, cu produse igus și aplicații de monitorizare.

Informații ...

Tabletă cu configurator CAD igus, în care o piesă este analizată prin atingere.

... Încercați ...

Sistem de lanț portcablu igus cu simbol de avertizare și module accesorii pe ecranul unui laptop.

... Realizați

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță