Modificarea limbii :

Pe lângă durata sa lungă de viață, sistemul E6 oferă numeroase alte avantaje. De exemplu, este caracterizat de o funcționare extrem de silențioasă, cu vibrații reduse - ceea ce îl face să se potrivească perfect cu conceptul de acționare cu vibrații reduse al motorului liniar. Așa-numitul efect de poligon, care poate apărea atunci când o sursă de energie se derulează, este redus la minimum. Emisia de zgomot extrem de scăzută este confirmată într-un raport de expertiză realizat de TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
Industrii și aplicații tipice
camere curate, tehnologie de scenă și teatru, mașini de tipărit, automatizări, mașini-unelte, mașini de măsurat, industria semiconductorilor, tehnologie medicală, industria electronică, utilaje generale de construcții

înălțimea interioară hi: 80 mm
lățimea interioară Bi: 50 - 600 mm
raza de curbură R: 150 - 450 mm
pas: 65 mm

înălțimea interioară hi: 52 mm
lățimea interioară Bi: 40 - 300 mm
raza de curbură R: 75 - 250 mm
pas: 30 mm
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h