Sistem de conectare cu atenuare a tensiunii CFB

Secțiune de cablu în codul de culori CMYK din Catalogul 2018 arată diferite construcții de conductori.
  • Disponibil în două versiuni
  • Instalare rapidă cu conexiune standard cu șurub
  • Poate fi instalat în elementul de conectare sau în fața lanțului energetic
  • Producție fără cantitate minimă de comandă
  • Rentabil și eficient

Caracteristicile produsului

Potrivit pentru următoarele sisteme: Când se utilizează?Când nu se utilizează?Indicele de asamblareRezistență la tracțiune definibilăIndicele prețurilorModularitateDinamică
E4, E6, pentru toate KMA cu profil CEconomisire de spațiu, eliberare modulară a tensiunii cu multe cabluri în spații restrânse. Pentru aplicații cu accelerații și sarcini mari, de ex. mașini-unelte. Nicio limitare+ -+⬤⬤⬤da (fabricare specială)ridicat la foarte ridicat

Sistem plug-in de atenuare a tensiunii | Seria 907.881

Lista de piese DescriereNr. piesăNumăr de
(1) Bloc de fixare exterior CFB20.1 Nx2
(2) Bară de strângere 907.881.1.XXX 2
(3) Șurub filetat cu placă 907.825.2.LLL 2
(4) Piuliță hexagonală M8 MAT0040012 2
(5) Profilul C (parte a KMA) 92.42.XXX 1
(6) Bloc de atenuare a tensiuniiSpecific clientului1
Sistem de preluare a tracțiunii cu conectare rapidă, cu piese numerotate și treceri pentru cabluri.
Desen tehnic al unui sistem plug-in de preluare a tracțiunii, cu vederi ale pieselor și cote.
Cantitate Descriere Nr. piesă Număr de
(1) Bloc de fixare exterior CFB20.1 Nx2
(2) Bară de strângere 907.825.1.XXX 2
(3) Șurub filetat cu placă 907.825.2.LLL 2
(4) Piuliță hexagonală M8 MAT0040012 2
(5) Profilul C (parte a KMA) 92.42.XXX 1
(6) Bloc de atenuare a tensiunii Specific clientului 1
(7) Bloc de atenuare a tensiunii Specific clientului 1
(8) Bloc de fixare interior CFB20.2N
Sistem de conectare pentru descărcarea tracțiunii, cu piese numerotate pentru susținerea cablurilor.
Sistem de descărcare a tracțiunii cu montaj prin introducere, cu vederi detaliate și cote pentru cabluri.

Produse adecvate

Magazin de lanțuri energetice

cabluri chainflex

Cabluri chainflex cu garanție chainflex și durată de viață de service de 4 ani.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță