Separator pentru reducerea solicitării

Separator cu dinți de atenuare a tensiunii integrați

Modul de descărcare a tracțiunii pentru cabluri cu două conducte conectate.
  • Pentru utilizare pe prima sau ultima verigă de lanț
  • Ideal pentru cerințe de spațiu redus
  • Parte accesorie pentru sistemele de lanț energetic igus®
  • Ușor de instalat, fără șuruburi
  • Numărul de "n" depinde de alegerea cablului (diametru, tip) și de spațiul disponibil
Nr. piesă Separator de eliberare a tensiuniiPentru seriiNumărul de dințiLățime picior Dimensiune A [mm] Lățimea benzii Dimensiunea B [mm]Distanța minimă Dimensiunea C stânga / dreapta [mm]max. Linie Ø Dimensiune D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Cumpărați acum
2020.Z2400/25002104-6Cumpărați acum
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Cumpărați acum
1685.01.ZR167/R1684224-18Cumpărați acum
481.ZRR482103.5106,5
T2103.Z210284134Cumpărați acum
T2103.ZE4.21284134Cumpărați acum
28.ZE4.282104-8Cumpărați acum
28.ZTR4.282104-8Cumpărați acum
48.ZE4.48L2144.5820Cumpărați acum
48.ZSE4.48L2144.5820Cumpărați acum
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Cumpărați acum
E6.35.02.ZE6.35384124Cumpărați acum
E6.40.02.ZE6.403134-8
Bară de descărcare a tensiunii pentru un sistem de lanț portcablu ghidează un cablu albastru.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță