igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Pentru aplicaţii de capacitate medie
- Înveliș exterior din PVC
- Proprietăți ignifuge
- Fără silicon
- Nu este rezistent la ulei
- CFRIP®
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF130.03.02.UL
2x0,34
Domenii de aplicare tipice
| Curse duble * | 5 milioane | 7,5 milioane | 10 milioane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| de la/la [°C] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | |||
| +5/+15 | 10 | 12,5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +15/+60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60/+70 | 10 | 12,5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h