Cablu servo chainflex® CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Compus TPE extrudat rezistent la ulei 2. Scut de cupru împletit cu rezistență la încovoiere ridicată 3. manta interioară extrudată 4. Cuplu împletit de cupru cu rezistență la încovoiere extrem de ridicată 5. Conductoare de alimentare cu elemente de control înfășurate în jurul unei sfori de bază de înaltă rezistență la tracțiune 6. Conductor special cu rezistență la încovoiere ridicată
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Compus TPE extrudat rezistent la ulei 2. Scut de cupru împletit cu rezistență la încovoiere ridicată 3. manta interioară extrudată 4. Cuplu împletit de cupru cu rezistență la încovoiere extrem de ridicată 5. Conductoare de alimentare cu elemente de control înfășurate în jurul unei sfori de bază de înaltă rezistență la tracțiune 6. Conductor special cu rezistență la încovoiere ridicată
  • Pentru cele mai grele aplicații
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Ecranaj general
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță