Cabluri bus chainflex® CFBUS.LB

Model eliminat treptat
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
Amestec TPE extrudat sub presiune<br>2. Împletitură ecran din cupru foarte flexibilă<br>3.
 manta interioară extrudată<br>4. Nucleele înfășurate la o lungimea pasului deosebit de scurtă<br>5. Fir foarte flexibil, cu conductor torsadat fin
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 de la 3
CFBUS.LB.004 product image

1. 
Amestec TPE extrudat sub presiune<br>2. Împletitură ecran din cupru foarte flexibilă<br>3.
 manta interioară extrudată<br>4. Nucleele înfășurate la o lungimea pasului deosebit de scurtă<br>5. Fir foarte flexibil, cu conductor torsadat fin
CFBUS.LB.004 video
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Fără PVC
  • Rezistență la UV
  • Fără halogen
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță