igus-icon-lupe
- Pentru aplicaţii de capacitate medie
- Înveliș exterior din PVC
- Ecranaj general
- Proprietăți ignifuge
- Fără silicon
- Nu este rezistent la ulei
- CFRIP®
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF140.10.02.UL
(2x1,0)C
Typical application areas
| Curse duble * | 5 milioane | 7,5 milioane | 10 milioane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| de la/la [°C] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | |||
| +5/+15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15/+60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60/+70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h