igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
80 mm
Diametrul maxim al cablului
72 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
75 mm
Rază de curbură [R]
200 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
58,27 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere582,70 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.80.07.200.0.ESD582,70 EUR
Portcablu ESD seria E4.80 | Se poate deschide pe razele interioare și exterioare | Înălțime interioară: 80mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE4.80.07.200.0.ESD75200