igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
21 mm
Diametrul maxim al cablului
18 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
30 mm
Rază de curbură [R]
48 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
4,64 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere153,12 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.21.030.048.0.ESD153,12 EUR
portcablu ESD seria E4.21 | Se deschide de-a lungul razelor interioare și exterioare | Înălțime interioară: 21mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE4.21.030.048.0.ESD3048