Sisteme de cabluri plate ESD „e-skin”

Pentru piese sensibile la ESD în camera curată

[NEW] Lider mondial și pionier în producția de baterii: e-skin flat ESD, certificat conform standardului ISO Clasa 1

Date tehnice

Nr. piesă Serie / TipÎnălțime interioară [mm]Înălțime exterioară [mm]Număr de camereø cablu max. [mm]
SKF12C.1.1.10ESDÎnchise 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDdeschis 12132 - 610

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Primele lanțuri energetice cu certificare pentru cameră curată uscată, conform standardului ISO Clasa 1

Certificarea este posibilă datorită noii instalații de testare Fraunhofer IPA

Whitepaper pentru cleanroom cu o broșură igus deschisă și grafice despre aplicații digitale.

Furnizarea de energie pentru camere curate

  • Poate spori eficiența generală a instalației
  • Generarea unor randamente mai mari de la liniile de producție
  • Utilizați sistemele de alimentare cu energie din camerele sterile într-un mod mai durabil
  • Poate spori flexibilitatea
  • și multe altele...
Coperta și pagina dublă a whitepaperului despre producția de baterii, cu sigla igus și sigilii de test.

Alimentarea cu energie a camerelor sterile uscate

  • Înțelegerea cerințelor în producția de baterii
  • Clasificați corect punctele de rouă și clasele ISO
  • Utilizarea sistemelor de aprovizionare cu energie certificate IPA

Mai multe lanțuri energetice ESD

Lanț portcablu E6.40.ESD cu simbol ESD și arcuri de descărcare electrică.

E-skin plat nedisipativ

e-skin flat cu două canale de cablu în formă de S.

sistem de cabluri plate e-skin – configurator pentru cabluri plate

Sistem de ghidare e-skin flat cu două canale pentru cabluri și săgeți de deschidere și închidere.

V-ar putea interesa de asemenea

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

Magazin de portcabluri

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță