igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
32 mm
Diametrul maxim al cablului
28 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
63 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
10,79 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere194,22 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.32.05.063.0.ESD194,22 EUR
Portcablu ESD seria E4.32 | Se deschide de-a lungul razelor interioare și exterioare | Înălțime interioară: 32mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.0.ESD5063