igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
35 mm
Diametrul maxim al cablului
32 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
63 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
8,32 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere149,76 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 2700.05.063.0.ESD149,76 EUR
portcablu ESD seria 2700 | deschidere de-a lungul razei exterioare | Înălțime interioară: 35 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit2700.05.063.0.ESD5063