igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
48 mm
Diametrul maxim al cablului
43.2 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
6,83 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere102,45 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E2.48.050.075.0102,45 EUR
Seria E2.48 | Deschidere din ambele părți de-a lungul razei exterioare | Înălțime interioară: 48 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE2.48.050.075.05075