Modificarea limbii :
Sistemul de lanț energetic E2.1 se caracterizează printr-o durată lungă de viață, o funcționare deosebit de silențioasă și o umplere și instalare ușoară. Lanțul energetic se adaptează la cerințele mașinii, nu invers. Cu noile accesorii, vă permitem să economisiți costuri și, în același timp, să creșteți și mai mult calitatea mașinilor și instalațiilor.

Opțiuni suplimentare pentru reducerea tensiunii
Noul concept de element de conexiune modular cu structură din trei părți, în care două verigi exterioare sunt stabilizate de o placă tiewrap.

Forță de fixare dublată
Noua bară transversală cu forță de fixare semnificativ crescută pentru seriile E2.26 și E2.38. Inserare ușoară a cablului și a furtunului. Potrivit în special pentru ghidarea furtunurilor hidraulice.
| Nr. piesă | Înălțime interioară [mm] | Înălțime exterioară [mm] | Lățime interioară [mm] | Lățime exterioară [mm] | Raza de curbură [mm] | Pas [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Ghidare silențioasă simplă și economică
Pentru a reduce zgomotul de aruncare în aplicații fără suport. Clema de amortizor poate fi, de asemenea, adaptată la aplicațiile existente.
| Nr. piesă | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24.8 | 28.2 | 7,6 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h