igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
48 mm
Diametrul maxim al cablului
43.2 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
225 mm
Rază de curbură [R]
125 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
plus TVA și costuri de expedierePreț la cerere
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E2I.48.225.125.0Preț la cerere
Seria E2i.48 | Deschidere din ambele părți de-a lungul razei interioare | Înălțime interioară: 48mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.48.225.125.0225125