Exemple de aplicații pentru alimentarea cu energie rotativă RBR
Sistemul de alimentare cu energie rotativă Reverse Bend Radius este potrivit pentru aplicații cu rotație rapidă, cu un unghi maxim de rotație într-un spațiu minim de instalare. unghi de rotație de până la 540° (într-un plan), viteză de rotație de până la 360°/s, mai ușor și mai compact decât jgheaburile statice.
Industrii și aplicații tipice: Offshore, stivuitoare și recuperatoare, excavatoare cu roată cupă, macarale pivotante, alte aplicații pivotante
e-chain® and control cable for mobile operating table
Maquet relies on our compact E2.1 micro e-chain® and highly flexible chainflex® CF5 control cable in its hydraulic operating table
Costuri ridicate, numeroase proceduri manuale și un mare risc de siguranță pentru lucrători:
o nouă soluție asistată de robot compensează toate aceste aspecte negative asociate cu munca pe o platformă de foraj.
Alimentare cu macara modificată pe o navă de instalare: Un lanț energetic XXL cu rază de curbură inversă trebuie să asigure traseul de alimentare și semnal ca alternativă la un inel glisant.
sistem de lanț energetic pentru Frankonia Prueflabor
Un modul rotativ igus cu un diametru de 5,90 metri este utilizat în laboratoarele de testare a compatibilității electromagnetice pentru furnizarea de energie
Sisteme rotative de alimentare cu energie pe axa azimutului, sistem cu lanț dublu pe axa elevației: energie ghidată în siguranță în sistemul radar GESTRA pentru căutarea deșeurilor spațiale. A primit vectorul de argint 2020.
Un sistem pentru aplicații cu rotație rapidă. Prin utilizarea unui lanț electronic® cu rază de curbură inversă, se poate asigura un unghi maxim de rotație într-un spațiu minim de instalare.
Cartea albă privind sistemul rotativ de alimentare cu energie al RBR
Zece sfaturi valoroase pentru ghidarea corectă a modulelor de circuit dacă doriți să le proiectați singur. Evitați erorile care pot afecta durata de viață a sistemului dvs. sau chiar pot duce la defecțiuni.