Un nou sistem robotizat pentru sarcini grele cu alimentare cu energie fără întreținere de la igus®

Profil

  • Ce a fost necesar: lanț de energie cu rază de curbură inversă (Reverse Bend Radius), chainflex®-cablu
  • Cerințe: alimentare cu energie și semnal deosebit de mobilă pentru axa de rotație a robotului, solicitări mecanice ridicate din cauza apei sărate și a temperaturilor uneori extreme
  • Industrie: macara de navă, offshore
  • Succes pentru client: toate serviciile, de la lanțuri la jgheaburi de ghidare și cabluri dintr-o singură sursă, soluție inovatoare pentru o aplicație specială, instalarea soluției în modulul rotativ al robotului, soluție de alimentare cu energie durabilă și cu mentenanță redusă
Robot industrial cu carcasă de protecție albastră într-o celulă de test.

Problema

Soluția

Un robot industrial prinde o piesă într-o unitate de producție.
Cap de găurire robotic cu cabluri colorate într-o deschidere a mașinii.

Aur la premiul vector 2016

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță