Sistem de alimentare cu energie rotativă în echilibrul rotativ al tunelului aerodinamic din industria auto

Lanțurile energetice instalate rapid ghidează cablurile de alimentare, măsurare și control.

Profil

  • Ce era necesar: alimentare cu energie rotativă cu rază de curbură inversă (Reverse Bend Radius), sistem E4/4
  • Cerințe: alimentare independentă a cablurilor de alimentare, a cablurilor de măsurare și control și a conductelor de fluide în conformitate cu criteriile de compatibilitate electromagnetică, un sistem compact și rentabil care poate fi realizat într-un timp scurt de instalare
  • Industrie: Industria auto
  • Succes pentru client: suporturile de cabluri rotative utilizate pot realiza unghiuri de rotație de până la 540° într-un spațiu de instalare foarte mic, designul este atât de flexibil încât au putut fi economisite aproximativ 140 de ore de montaj comparativ cu proiectele anterioare
Lanțurile portcablu ale unei mașini ghidează cablurile într-o instalație de producție.

Problema

Soluția

Diagrama schematică a unei scări de tunel de vânt

Secțiune a scalei tunelului aerodinamic în faza de asamblare. Cuva exterioară este ancorată în podea prin intermediul unor elemente de nivelare. Cuva interioară poate fi rotită și este conectată la cadrul de bază prin intermediul unor elemente de nivelare reglabile flexibil.

Secțiunea de intrare a cablurilor pentru cablurile de alimentare.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță