Modulul rotativ static

Sistem de cabluri RBR într-un ghid circular, cu cabluri portocalii.

Module rotative statice disponibile

Nr. piesă PortcabluLungime [mm]verigă de lanțUnghiul de rotație [°]Ø exterior [mm]Ø interior [mm]Înălțime [mm]Ø cablu max. [mm]
IE14.1.400.80B15i.038.038/080.0 75121400400150557,5
IE14.1.600.100E4.21.050.048/160.01016313606003001009,5
IE14.1.800.150E4.21.100.100/160.011383530080030015018
IE14.1.900.170E4.32.10.075/200.014342330090040017015
IE14.1.1200.220E4.32.15.150/200.01770293001,20040022028
IE14.1.1500.230E4.42.15.125/400.0224131300150080023025
IE14.1.1800.270E4.42.20.200/400.0264337300180080027038

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță