Modificarea limbii :
Macaralele pivotante grele din seria CAL de la Liebherr sunt utilizate pe așa-numitele nave de instalare care montează turbine eoliene offshore. Acestea pot ridica componente care cântăresc până la 1500 de tone. Un concept inovator, în care două lanțuri energetice sunt conectate între ele și permit brațului să fie rotit cu până la 900 de grade, asigură transmiterea energiei prin inelul de rotire.
"Innovation" a fost pus în funcțiune în august 2012 și și-a dovedit imediat valoarea în timpul construcției parcului eolian "Global Tech I" din Marea Nordului, la aproximativ 40 de kilometri nord de Juist. Acolo, au fost ridicate 80 de turbine cu o putere de 5 MW fiecare. Liebherr a dezvoltat o serie completă numită CAL pe baza primei macarale "în jurul piciorului". Între timp, o a doua navă de instalare, "Vida", în care macaraua a fost proiectată în jurul piciorului de ridicare, este deja în funcțiune. Cu ajutorul sistemului lanțului energetic dezvoltat de igus®-Engineering, sunt create premisele pentru alimentarea fiabilă și mobilă cu energie și semnale a brațului macaralei de mare capacitate - conform principiului "energy around the leg".
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h