Exemplu de aplicație

Ce pot face materialele iglidur cu rezistență ridicată la medii?

  • Rezistență ridicată la uzură în condiții de mediu extreme
  • Coeficient de frecare foarte scăzut
  • Rezistență ridicată la temperaturi și substanțe chimice
iglidur® Material H1
  • Rezistență ridicată la medii
  • Rezistent la uzură, în special sub apă
  • Rezistență la temperaturi ridicate de la -40°C la +200°C
  • Rezistență chimică ridicată
iglidur® Material H370
  • Rezistență chimică și la temperaturi ridicate
  • Îndeplinește cerințele de protecție împotriva incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Poate fi utilizat sub apă
  • Potrivit pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la substanțe chimice
iglidur® Material H
  • Rezistență ridicată la medii și temperaturi, adecvat pentru temperaturi de până la +250°C, rezistent la uzură
  • Rezistență ridicată la medii și temperaturi
  • Rezistent la vaporii de apă
  • Coeficient bun de frecare și uzură
iglidur® Material C500
  • Cost redus, adecvat pentru temperaturi ridicate
  • Poate fi utilizat sub apă
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Potrivit pentru temperaturi ridicate
iglidur® Material H2

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță