Modificarea limbii :
Fluctuații puternice de temperatură, sarcini ridicate ale vântului, turbulențe, furtuni de nisip: turbinele eoliene trebuie să funcționeze fiabil în condiții meteorologice dificile. igus® vă oferă o gamă largă de componente din plastic de înaltă performanță pentru turbinele eoliene și instalațiile lor de producție, transport și asamblare. Acestea includ lanțuri energetice robuste și compacte și cabluri extrem de flexibile pentru mișcări de torsiune, care sporesc fiabilitatea sistemului în turnuri, sisteme de azimut și reglaje ale palelor rotorului, de exemplu. Barele rezistente la uzură și rulmenții simpli rezistenți, care nu necesită lubrifianți externi sau întreținere datorită lubrifianților solizi încorporați, sunt ideali pentru utilizarea în sistemele de reglare și de frânare a palelor rotorului.


O întreprindere nou-înființată din Brandenburg a dezvoltat o platformă mobilă de întreținere pentru rotoarele turbinelor eoliene, care permite efectuarea lucrărilor de reparații în aproape orice condiții meteorologice și în orice moment al zilei. La bord se află cablu chainflex®, lanț energetic și rulmenți iglidur®.
Toate produsele sunt testate în ceea ce privește uzura și capacitatea de susținere a sarcinii în condiții reale în laboratorul de testare igus®, cel mai mare din industrie. Rezultatele sunt introduse în instrumentele noastre pentru calcularea duratei de viață și permit realizarea unor predicții precise privind durabilitatea.
La cerere, igus® efectuează, de asemenea, teste pentru clienți pentru a testa utilizarea produselor în condiții foarte individuale.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h