Modificarea limbii :
Mișcări de rotație într-un spațiu foarte mic – de 20 de ori în jurul propriei axe. Cu ajutorul benzii twisterband de la igus, extrem de compactă, se pot realiza mișcări de rotație în mod rentabil, cu uzură redusă și întreținere minimă, chiar și în spații înguste, asigurându-se în același timp alimentarea fiabilă cu energie, date și fluide.

Compatibile cu camerele curate și optimizate din punct de vedere al costurilor pentru fabricarea șpanurilor, producția de baterii sau fabricarea ecranelor

Aici puteți găsi instrucțiunile de asamblare pentru twisterband.

Vă invităm să vizitați laboratorul nostru de testare pentru sisteme de alimentare cu energie.

*Mișcările de rotație de până la 3.600° pot fi comandate din stoc. La temperaturi mai mari de 3.600°, vă rugăm să contactați reprezentantul igus.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h